|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneVersione:Motori passo-passo 2-fasi High-Torque nelle dimensioni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 con alberi spianati (alberi a D). Angolo di passo 1,8° (passo completo) con cavo a 4 fili.Nota:I motori passo-passo offrono una coppia elevata, un'alta precisione e un comando semplice. Operano in modo affidabile in diverse condizioni ambientali. I motori passo-passo possono essere collegati ai controlli dei motori più utilizzati mediante fili.
Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.Range di temperatura: Da -10 °C a +50 °CParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | A | B | D | D1 | D2 | E | L max. | L1 | L2 | L3 | L4 | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
85000-170043 | NEMA 17 | 31 | 42 | 5 | 22 | M03x4,5 | 4,5 | 47 | 20 | 0,9 | 2 | 15 | - |  | | 102.73 CHF | | 85000-230180 | NEMA 23 | 47,14 | 57 | 6,35 | 38,1 | 5,1 | 5,8 | 80 | 20,6 | - | 1,6 | 15 | 5 |  | | 144.03 CHF | | 85000-340820 | NEMA 34 | 69,6 | 86 | 14 | 73 | 6,5 | 13 | 120 | 37 | - | 1,6 | 25 | 9 |  | | 310.41 CHF | |
N. ordine | Tensione nominale VDC | Coppia di tenuta Nm
| Corrente trifase A
| Resistenza fase Ohm
| Induttanza mH
| Momento d'inerzia kgcm²
| Angolo di passo °
| Numero di fili conduttori
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
85000-170043 | 5,6 | 0,43 | 1,7 | 1,65 | 2,8 | 0,068 | 1,8 | 4 |  | | 102.73 CHF | | 85000-230180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,8 | 0,48 | 1,8 | 4 |  | | 144.03 CHF | | 85000-340820 | 7,2 | 8,4 | 6 | 0,6 | 5,8 | 3,2 | 1,8 | 4 |  | | 310.41 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|