Dado Esagonale
EMC
ottone
nichelato
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi EMC
- Con bordi di taglio
- Elevata resistenza alle vibrazioni
3,19 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Esagonale
Ausführung 1
EMC
Versione 2
con bordi di taglio
Materiale corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato
D=Filettatura
M16X1,5
H=Altezza
3,5
MA=Coppia di serraggio max. SW
3,5
H1
2,8
SW1
19
Descrizione
Materiale
Ottone.
Versione
nichelato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi EMC e accessori. Con bordi di taglio per tagliare rivestimenti a polvere o verniciati per un contatto ottimale con collegamento equipotenziale.
Range di temperatura
Da -60 °C a +200 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.