Dado Esagonale
ottone
nichelato
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi
0,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Esagonale
Materiale corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato
D=Filettatura
M16X1,5
H=Altezza
2,8
MA=Coppia di serraggio max. SW
3,5
SW1
19
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).Ottone.
Acciaio inox 1.4301.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.