Pressacavo
con lunghezza filettatura standard
acciaio inox
- Per cavi e linee con schermatura
- Area di serraggio più grande
- Scarico della trazione ottimale
- Elevata resistenza alle vibrazioni
- Grado di protezione IP 68
40,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressacavo
Ausführung 1
con lunghezza filettatura standard
Versione 2
EMC
Materiale corpo base
acciaio inox
D1=Per diametro
11-16
D=Filettatura
M25X1,5
L=Lunghezza filettatura
7
MA=Coppia di serraggio max. SW
6,7
MA=Coppia di serraggio max. SW
6,7
H max.
36,5
SW1
27
SW2
27
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Versione
nichelato.
Nota
Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per cavi e linee con schermatura. La guarnizione e lo scarico di trazione avvengono mediante lamelle e anelli di tenuta a filo interno.
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Range di temperatura
Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.