Pressacavo
con lunghezza filettatura standard
poliammide
grigio luce RAL 7035
- Area di serraggio più grande
- Scarico della trazione ottimale
- Elevata resistenza alle vibrazioni
- Grado di protezione IP 68
1,49 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressacavo
Ausführung 1
con lunghezza filettatura standard
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
grigio luce RAL 7035
D1=Per diametro
11-17
D=Filettatura
M25X1,5
L=Lunghezza filettatura
8
MA=Coppia di serraggio max. SW
5
MA=Coppia di serraggio max. SW
5
H max.
43
SW1
29
SW2
29
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
Anello di tenuta CR / NBR.
Versione
Grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e lo scarico di trazione avvengono mediante lamelle e anelli di tenuta a filo interno.
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Range di temperatura
Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota disegno
1) Anello di guarnizione piatto da M32x1,5
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.