IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo filettato
Versione 1
tondo
Versione 2
con guarnizione
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
grigio luce RAL 7035
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M16x1,5
H=Altezza
10,5
L=Lunghezza filettatura
6

Descrizione

Materiale
Poliammide (PA6).
Guarnizione CR.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche