norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi esagonali per pressacavi
84100-30

Dadi esagonali per pressacavi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide (PA6).Ottone. Acciaio inox 1.4301.Versione:
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100-30 Dadi esagonali per pressacavi 111 kB

Disegni

Dadi esagonali per pressacavi

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

HSW1Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
84100-30-012150poliammideM12x1,55171,5 0.18 CHF
84100-30-016150poliammideM16x1,55222,5 0.22 CHF
84100-30-020150poliammideM20x1,56273,5 0.25 CHF
84100-30-025150poliammideM25x1,56325 0.26 CHF
84100-30-032150poliammideM32x1,57415 0.70 CHF
84100-30-040150poliammideM40X1,57507,5 1.48 CHF
84100-30-11215ottoneM12x1,52,8153,5 0.44 CHF
84100-30-11615ottoneM16x1,52,8193,5 0.48 CHF
84100-30-12015ottoneM20x1,53243,5 0.55 CHF
84100-30-12515ottoneM25x1,53,5306,7 0.90 CHF
84100-30-13215ottoneM32x1,543612 1.24 CHF
84100-30-14015ottoneM40X1,554613,5 2.08 CHF
84100-30-21215acciaio inoxM12x1,52,8143,5 4.98 CHF
84100-30-21615acciaio inoxM16x1,52,8193,5 5.60 CHF
84100-30-22015acciaio inoxM20x1,53243,5 6.37 CHF
84100-30-22515acciaio inoxM25x1,53,5306,7 8.19 CHF
84100-30-23215acciaio inoxM32x1,543612 10.58 CHF
84100-30-24015acciaio inoxM40X1,554613,5 27.89 CHF