norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressacavi in acciaio inox
84100-10

Pressacavi in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.
Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e lo scarico di trazione avvengono mediante lamelle e anelli di tenuta a filo interno.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).

I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Range di temperatura: Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Particolarità:
RoHSAcciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100-10 Pressacavi in acciaio inox 267 kB

Disegni

Pressacavi in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1H
max.
LSW1SW2Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
84100-10-12150M12x1,53-625514143,53,5 24.79 CHF
84100-10-16150M16x1,55-930517173,53,5 26.99 CHF
84100-10-20150M20x1,59-1333,5622223,53,5 34.03 CHF
84100-10-25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 38.56 CHF
84100-10-32150M32x1,514-2038834341212 47.42 CHF
84100-10-40150M40X1,519-27418434313,513,5 70.43 CHF