norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tappi filettati in plastica, rotondi
84100-50

Tappi filettati in plastica, rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide (PA6).
Guarnizione CR.
Versione:Plastica grigio chiaro RAL 7035.Nota:Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 84100-50 Tappi filettati in plastica, rotondi 116 kB

Disegni

Tappi filettati in plastica, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLCADAcc.PrezzoOrdinare
84100-50-1215000M12x1,515106 0.43 CHF
84100-50-1615000M16x1,52010,56 0.44 CHF
84100-50-2015000M20x1,52410,56 0.47 CHF
84100-50-2515000M25x1,530138 0.88 CHF
84100-50-3215000M32x1,53713,58 1.22 CHF
84100-50-4015000M40X1,546148 1.51 CHF