|
|
84100-50Tappi filettati in plastica, rotondi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide (PA6). Guarnizione CR.Versione:Plastica grigio chiaro RAL 7035.Nota:Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: