{"product":{"productId":"agid.24744","price":20.74,"name":"Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità funzionamento: RFID.
Grado di protezione: IP 67.
Grado di protezione: IP 67.
Mostra di più
Mostra di meno
Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma A
da
20,74 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma B
da
20,74 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità funzionamento: RFID.
Grado di protezione: IP 67.
Grado di protezione: IP 67.
Nota
Attuatore per interruttore di sicurezza codificato RFID. Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), le uscite a semiconduttore dell'interruttore di sicurezza vengono attivate.
Range di temperatura
Da -25 °C a +65 °C.
Accessory
Interruttore di sicurezza a codifica RFID 83456.