Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma A
83456-10_A

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica, termoplastica.Versione:Modalità funzionamento: RFID.
Grado di protezione: IP 67.
Nota:Attuatore per interruttore di sicurezza codificato RFID. Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), le uscite a semiconduttore dell'interruttore di sicurezza vengono attivate.Range di temperatura: Da -25 °C a +65 °C.Accessori:Interruttore di sicurezza a codifica RFID 83456.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 83456-10_A Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma A 213 kB

Disegni

Attuatore per interruttori di sicurezza codificati RFID, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
83456-10-1Astandard 19.43 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09