Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità di funzionamento: magnetica
Grado di protezione: IP 67.
Grado di protezione: IP 67.
Mostra di più
Mostra di meno
Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica, forma A
da
12,27 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Attuatore per interruttori di sicurezza a codifica magnetica, forma B
da
12,27 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità di funzionamento: magnetica
Grado di protezione: IP 67.
Grado di protezione: IP 67.
Nota
Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), i contatti di sicurezza ed eventualmente i contatti di segnalazione dell'interruttore di sicurezza vengono attivati. Il contatto viene così chiuso da un magnete (campo magnetico).
Forma A: l'attuatore si trova sullo stesso piano dell'interruttore di sicurezza.
Forma B: l'attuatore è spostato di 90° rispetto all'interruttore di sicurezza.
Forma A: l'attuatore si trova sullo stesso piano dell'interruttore di sicurezza.
Forma B: l'attuatore è spostato di 90° rispetto all'interruttore di sicurezza.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Accessory
Interruttore di sicurezza con codifica magnetica 83455.