Attuatori per interruttori di sicurezza a codifica magnetica, forma A
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica, termoplastica.Versione:Modalità di funzionamento: magnetica Grado di protezione: IP 67.Nota:Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), i contatti di sicurezza ed eventualmente i contatti di segnalazione dell'interruttore di sicurezza vengono attivati. Il contatto viene così chiuso da un magnete (campo magnetico).
Forma A: l'attuatore si trova sullo stesso piano dell'interruttore di sicurezza.
Forma B: l'attuatore è spostato di 90° rispetto all'interruttore di sicurezza.Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °CAccessori:Interruttore di sicurezza con codifica magnetica 83455.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.