{"product":{"productId":"agid.24739","price":75.53,"name":"Interruttore di sicurezza con codifica magnetica"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità di funzionamento: magnetica, contatti Reed
Tipo di tensione: DC (tensione continua).
Tipo di montaggio: quasi a filo.
Grado di protezione: IP 67.
Tipo di tensione: DC (tensione continua).
Tipo di montaggio: quasi a filo.
Grado di protezione: IP 67.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità di funzionamento: magnetica, contatti Reed
Tipo di tensione: DC (tensione continua).
Tipo di montaggio: quasi a filo.
Grado di protezione: IP 67.
Tipo di tensione: DC (tensione continua).
Tipo di montaggio: quasi a filo.
Grado di protezione: IP 67.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per ogni interruttore di sicurezza è necessario un attuatore corrispondente. L'attuatore deve essere ordinato separatamente.
Nota
Interruttori magnetici di sicurezza da utilizzare su porte di sicurezza, coperture e sportelli di protezione. L'apertura della protezione di sicurezza porta automaticamente all'arresto sicuro del sistema.
Interruttori di sicurezza funzionano senza contatto tramite un sistema magnetico codificato. L'elettronica si trova in un alloggiamento completamente incapsulato. A seconda della versione, lo stato di commutazione viene indicato tramite un LED.
Certificazioni: cULus
Norme rispettate:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Interruttori di sicurezza funzionano senza contatto tramite un sistema magnetico codificato. L'elettronica si trova in un alloggiamento completamente incapsulato. A seconda della versione, lo stato di commutazione viene indicato tramite un LED.
Certificazioni: cULus
Norme rispettate:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Nota disegno
1) a destra
2) a sinistra
2) a sinistra
Accessory
Attuatore per interruttori di sicurezza a codifica magnetica 83455-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.