{"product":{"productId":"agid.24901","price":5.06,"name":"Attuatore per interruttore di posizione"},"currency":"CHF"}
Materiale
Puntale: alloggiamento e puntale in plastica.
Pistone con rotella: alloggiamento e rotella in plastica.
Leva oscillante: alloggiamento in acciaio, rotella in plastica.
Leva oscillante con rotella: alloggiamento e leva in acciaio, rotella in plastica.
Pistone con rotella: alloggiamento e rotella in plastica.
Leva oscillante: alloggiamento in acciaio, rotella in plastica.
Leva oscillante con rotella: alloggiamento e leva in acciaio, rotella in plastica.
Mostra di più
Mostra di meno
Attuatore per interruttore di posizione, Forma B, puntale
da
5,06 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Attuatore per interruttore di posizione, Forma C, pistone con rotella
da
12,58 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Attuatore per interruttore di posizione, Form A, leva oscillante
da
19,73 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Attuatore per interruttore di posizione, Forma H, leva oscillante con rotella
da
23,53 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Puntale: alloggiamento e puntale in plastica.
Pistone con rotella: alloggiamento e rotella in plastica.
Leva oscillante: alloggiamento in acciaio, rotella in plastica.
Leva oscillante con rotella: alloggiamento e leva in acciaio, rotella in plastica.
Pistone con rotella: alloggiamento e rotella in plastica.
Leva oscillante: alloggiamento in acciaio, rotella in plastica.
Leva oscillante con rotella: alloggiamento e leva in acciaio, rotella in plastica.
Nota
Gli attuatori possono essere fissati sull'interruttore di posizione a passi di 45°. In questo modo è possibile in qualsiasi momento un adattamento alla rispettiva situazione di avviamento.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C