IT
Choose your Language
4 Risultati

Descrizione

Materiale
Puntale: alloggiamento e puntale in plastica.
Pistone con rotella: alloggiamento e rotella in plastica.
Leva oscillante: alloggiamento in acciaio, rotella in plastica.
Leva oscillante con rotella: alloggiamento e leva in acciaio, rotella in plastica.
Nota
Gli attuatori possono essere fissati sull'interruttore di posizione a passi di 45°. In questo modo è possibile in qualsiasi momento un adattamento alla rispettiva situazione di avviamento.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche