norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Attuatore per interruttore di posizione, Form A, leva oscillante
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio, rotella in plastica.Nota:Gli attuatori possono essere fissati sull'interruttore di posizione a passi di 45°. In questo modo è possibile in qualsiasi momento un adattamento alla rispettiva situazione di avviamento.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.