{"product":{"productId":"agid.24900","price":32.84,"name":"Interruttore di posizione meccanico alloggiamento in plastica"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento di plastica rinforzata con fibra di vetro.
Contatti (elettrici) argento.
Puntale in plastica (forma di azionamento B secondo EN 50047).
Contatti (elettrici) argento.
Puntale in plastica (forma di azionamento B secondo EN 50047).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Gli interruttori di posizione servono per il rilevamento e il monitoraggio della posizione di parti in movimento su macchine e impianti. Tutti gli interruttori di posizione hanno contatti NC a rottura forzata secondo IEC 60947-5-1.
Materiale
Alloggiamento di plastica rinforzata con fibra di vetro.
Contatti (elettrici) argento.
Puntale in plastica (forma di azionamento B secondo EN 50047).
Contatti (elettrici) argento.
Puntale in plastica (forma di azionamento B secondo EN 50047).
Nota
Interruttore di posizione completo di forma compatta. L'alloggiamento in plastica è dotato di un coperchio ribaltabile e imperdibile. Il coperchio può essere aperto con un cacciavite e richiuso senza attrezzi. Per il passaggio dei cavi è prevista un'apertura M20x1,5. I cavi sono collegati tramite morsetti a vite.
L'interruttore di posizione è dotato di un puntale che funge da attuatore. A seconda della situazione di avvio, questo può essere sostituito opzionalmente da altri attuatori.
Certificazioni / norme rispettate:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
L'interruttore di posizione è dotato di un puntale che funge da attuatore. A seconda della situazione di avvio, questo può essere sostituito opzionalmente da altri attuatori.
Certificazioni / norme rispettate:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Vita utile: 20 anni.
Durata meccanica: 10.000.000 cicli di commutazione.
Contatto ad apertura forzata: secondo EN 60947-5-1.
Forza di apertura forzata: >40 N.
Corrente nominale di cortocircuito condizionata conforme a EN 60947-5-1: 400 A.
Categoria di utilizzo IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Vita utile: 20 anni.
Durata meccanica: 10.000.000 cicli di commutazione.
Contatto ad apertura forzata: secondo EN 60947-5-1.
Forza di apertura forzata: >40 N.
Corrente nominale di cortocircuito condizionata conforme a EN 60947-5-1: 400 A.
Categoria di utilizzo IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.