{"product":{"productId":"agid.11479","price":91.66,"name":"SENSORE DI PROSSIMITÀ INDUTTIVO,ROTONDO, D=4, FORMA:A, ACCIAIO INOX,COMP:POLIOSSIMETILENE, L=27, P=5000"},"currency":"CHF"}
Sensore Di Prossimità Induttivo
indttivo
acciaio inox
- Elevata frequenza e precisione di commutazione
- Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità
- Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità
- Grado di protezione IP 67
- Intervallo di temperature: da -25° C a +70° C
Unità di vendita
91,66 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sensore Di Prossimità Induttivo
Forma
A
Versione 1
indttivo
Versione 2
tondo
Materiale
corpo base
acciaio inox
Materiale
componenti
poliossimetilene
D=Diametro
4
L=Lunghezza alloggiamento
27
P=Lunghezza cavo
5000
Corrente I
max. (mA)
100
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
1,5
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
3000
L1
15,4
Materiale
superficie
attiva
POM
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
3 x 0,14 mm²
REACh
false
RoHS
true
Tipo di
attacco
cavo PUR
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in POM.
Superficie attiva in POM.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.