{"product":{"productId":"agid.24346","price":99.75,"name":"Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida."},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Sensori di stato acciaio inox con supporto, forma H, per ginocchiera di serraggio rapida orizzontale
da
99,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Sensori di stato acciaio inox con supporto, forma V per ginocchiera di serraggio rapida verticale.
da
99,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I sensori di stato con supporto servono per la richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di serraggio rapido.
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I sensori di stato e i supporti vengono forniti non assemblati.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Range di temperatura
Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
Montaggio
Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dati e impostato sulla lunghezza L1.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza
I sensori di stato non sono idonei per la protezione di persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Accessory
Morsa rapida orizzontale con piedino orizzontale 05900.
Morsa rapida verticale con piedino orizzontale 05908.
Connettore M8x1 femmina con chiusura a vite, non schermato 80150.
Blocchetto fermacavo 10451.
Morsa rapida verticale con piedino orizzontale 05908.
Connettore M8x1 femmina con chiusura a vite, non schermato 80150.
Blocchetto fermacavo 10451.
Accessory
05900
05908
10451
80140
05908
10451
80140