- Richiesta stato di attivazione ginocchiera di serraggio rapido
- Sensore
- Controllo del processo
- Componente aggiunto sulla ginocchiera di serraggio rapido esistente
- Regolabile individualmente
Descrizione
Descrizione del prodotto
I sensori di stato con supporto servono per la richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di serraggio rapido.
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I sensori di stato e i supporti vengono forniti non assemblati.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio 100 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 5000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo 0,3 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio 100 mA
Distanza di commutazione 0,8 mm
Frequenza di commutazione 5000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo 0,3 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Montaggio
Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dati e impostato sulla lunghezza L1.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza
I sensori di stato non sono idonei per la protezione di persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Accessory
05900
10451
80140
10451
80140
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.