Dado
con estremità smussata
acciaio
- Acciaio o acciaio inox
- Saldabile
2,93 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado
Ausführung 1
con estremità smussata
Materiale corpo base
acciaio
D=Filettatura
M04
D1
8
H
5,2
R
7
SW
7
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
1) saldabile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.