Mandrino Pressore Elastico
acciaio
- Compatibile con diverse morse rapide
7,75 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino Pressore Elastico
Materiale corpo base
acciaio
D=Diametro mandrino pressore
M08X60
A
12
C max.
30
C min.
9
F max. N
25
L
65,5
L1
16
Descrizione
Materiale
Vite e piastre di fissaggio in acciaio.
Dado in acciaio.
Molla di compressione in filo per molle cl. C.
Dado in acciaio.
Molla di compressione in filo per molle cl. C.
Versione
Vite e piastre di fissaggio zincate.
Dado brunito.
Dado brunito.
Nota
Utilizzabili con 05020, 05040, 05060, 05120 und 05130.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.