Vite Di Pressione
con pressore
acciaio automatico
- Accessori per la morsa rapida
- Estremità delle viti e pressore cementati
2,57 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Pressione
Ausführung 1
con pressore
Materiale corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M06
L=Lunghezza filettatura
52
D1
12
F max. kN
1
H
7
S
2,5
Descrizione
Materiale
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.