Riscontro
per chiusura a leva
acciaio inox
grezzo
- Resistente alle vibrazioni
- Avvitabile
- Rivettabile
2,13 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riscontro
Forma
A
Ausführung 1
per chiusura a leva
Versione 2
con staffa
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
Per codice articolo
05536
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
galvanizzato, strato spesso passivato e Top Coat sigillato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Chiusure a leva con staffa per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.
La forza di fissaggio si trasmette serrando una staffa di fissaggio.
Le chiusura e leve possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di fissaggio si trasmette serrando una staffa di fissaggio.
Le chiusura e leve possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
Su richiesta
Modello lucchettabile, con occhiello.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.