|
|
05547-10Chiusure a leva con fori di avvitamento coperti |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Zinco pressofuso.Versione:Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.Nota:Chiusure a leva per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.
L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.
La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La capacità di carico massima è di 1.200 N.
Fornito con controgancio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | N. ordine | Versione 1 | Colore corpo base | Superficie corpo base | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05547-10-10064 | 05547-10-10064 | senza serratura | nero | verniciato a polvere | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 6.01 CHF | | 05547-10-20064 | 05547-10-20064 | senza serratura | - | cromato lucido | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 6.97 CHF | | 05547-10-30064 | 05547-10-30064 | senza serratura | - | cromatura satinata | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 6.97 CHF | | 05547-10-10076 | 05547-10-10076 | senza serratura | nero | verniciato a polvere | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 7.93 CHF | | 05547-10-20076 | 05547-10-20076 | senza serratura | - | cromato lucido | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 8.88 CHF | | 05547-10-30076 | 05547-10-30076 | senza serratura | - | cromatura satinata | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 8.88 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | N. ordine | Versione 1 | Colore corpo base | Superficie corpo base | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05547-10-11064 | 05547-10-11064 | con serratura | nero | verniciato a polvere | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 9.41 CHF | | 05547-10-21064 | 05547-10-21064 | con serratura | - | cromato lucido | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 9.46 CHF | | 05547-10-31064 | 05547-10-31064 | con serratura | - | cromatura satinata | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 9.46 CHF | | 05547-10-11076 | 05547-10-11076 | con serratura | nero | verniciato a polvere | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 10.43 CHF | | 05547-10-21076 | 05547-10-21076 | con serratura | - | cromato lucido | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 11.27 CHF | | 05547-10-31076 | 05547-10-31076 | con serratura | - | cromatura satinata | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | 11.27 CHF | |