{"product":{"productId":"agid.24893","price":6.21,"name":"Chiusure a leva con fori di avvitamento coperti"},"currency":"CHF"}
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva con fori di avvitamento coperti, non chiudibili
da
6,21 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva con fori di avvitamento coperti, chiudibili
da
9,72 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.
Nota
Chiusure a leva per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.
L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.
La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La capacità di carico massima è di 1.200 N.
Fornito con controgancio.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.
L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.
La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La capacità di carico massima è di 1.200 N.
Fornito con controgancio.