IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a leva
Versione 1
con chiave
Versione 2
foro avvitamento n.vis.
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
cromatura satinata
B=Larghezza
26,5
H=Altezza
18
L=Lunghezza
64,8
B1
19,7
D
3,2
D1
3,2
E
12
E1
12
E2
30
H1
6,5
H2
3,5
L1
15,5
L2
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Zinco pressofuso.
Versione
Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.
Nota
Chiusure a leva per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.

L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.

La versione con serratura a cilindro è fornita con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

La capacità di carico massima è di 1.200 N.

Fornito con controgancio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche