IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a leva
Versione 1
senza serratura
Versione 2
foro avvitamento n.vis.
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
cromato lucido
B=Larghezza
32
H=Altezza
21
L=Lunghezza
76
B1
24
D
3,2
D1
3,2
E
16
E1
12
E2
34,7
H1
8
H2
4
L1
16
L2
6
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Verniciato a polvere nera, cromato lucido o cromato opaco.
Nota
Chiusure a leva per una chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Raccomandiamo le viti a testa svasata M3 per il fissaggio dei componenti.

L'alloggiamento pressofuso nasconde tutte le parti funzionali ed è quindi assicurato contro lo smontaggio quando è chiuso.

La capacità di carico massima è di 1.200 N.

Fornito con controgancio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche