IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a leva
Versione 1
con staffa di fissaggio
Versione 2
foro avvitamento n.vis.
Forma
B
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato, strato spesso passivato e top coat sigillato
Forza di tenuta F1 N
300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Chiusure a leva con staffa per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.
La forza di fissaggio si trasmette serrando una staffa di fissaggio.

Le chiusura e leve possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
Accessory
Riscontro 05526.
Riscontro 05531.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche