{"product":{"productId":"agid.3276","price":8.59,"name":"Chiusure a leva regolabili modello pesante"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva regolabili, modello pesante, forma A
da
71,51 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Riscontro forma A, per chiusure a leva regolabili, versione pesante
da
10,47 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Riscontro forma B, per chiusure a leva regolabili, versione pesante
da
8,59 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Nota
Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro l'apertura accidentale.
Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.