Chiusura A Leva
con gancio di serraggio regolabile
acciaio
zincato e passivato
- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli commerciali e di macchine agricole
- Protetto dall'apertura indesiderata
- Ganci di serraggio regolabili
71,51 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura A Leva
Forma
A
Ausführung 1
con gancio di serraggio regolabile
Versione 2
foro avvitamento visib.
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
F1=Forza di tenuta (N)
20000
H=Altezza
30
L=Lunghezza
204
A
49
A1
62
B
37
B1
18
B2
30
B3
14
D
7
D1
M10
H1
17
H2
14
L1
86
L2
16
L3
25
L4
165
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Nota
Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro l'apertura accidentale.
Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.