IT
Choose your Language
Denominazione
Riscontro
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
regolabile
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
L=Lunghezza
78
Chiave in acciaio
1.4301
per codice articolo
05552
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Accessory
Chiusura a leva 05552.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche