IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a scatto
Forma
B
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
nero
BN=Per cava
8/10
Azionamento
senza chiusura a chiave
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Versione
verniciato a polvere colore nero.
Tappi di copertura colore nero.
Nota
Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protezione contro lo smontaggio in posizione chiusa.

In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiavi universali
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche