IT
Choose your Language

Ginocchiera di serraggio rapido

Voci/pagina
22 di 70 voci
  • Voci/pagina
    22 di 70 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche

    Morse rapide, morse ad alta resistenza e morse a ginocchiera



    Le morse rapide, note anche come morse ad alta resistenza e morse a ginocchiera, funzionano secondo il principio della ginocchiera e possono essere azionate con uno sforzo minimo. Le morse rapide norelem si avvitano e si fissano alla tavola della macchina. I materiali utilizzati per il dispositivo sono l'acciaio inox o l'acciaio.



    Le morse rapide offrono soluzioni efficaci per il serraggio, il fissaggio o il posizionamento economico e soprattutto rapido del pezzo da lavorare.



    Le morse rapide rappresentano una soluzione ideale per i dispositivi di foratura, saldatura, levigatura e controllo ecc.



    La forza di serraggio del dispositivo può essere regolata o modificata fino a 2.500 N a seconda alle esigenze mediante una vite di regolazione che si trova al di sotto della leva nell'articolazione. La forza di serraggio può essere ancora più elevata in alcune morse rapide specifiche.

       



    Morse rapide nella costruzione di macchine e nell'industria



    Le morse rapide sono utilizzate principalmente nell'industria dei metalli, del legno e delle materie plastiche, nonché nella costruzione di utensili. Vengono utilizzate come elementi di fissaggio per la punzonatura, la foratura, la piegatura, la segatura, la giunzione, l'incollaggio, la saldatura, il montaggio o come serrature.



    Le morse rapide norelem bloccano e fissano i pezzi in modo rapido e semplice per consentirne la lavorazione su una macchina perforatrice, ecc. Per fissare saldamente l'utensile, è necessario azionare solo la leva di bloccaggio. Un grande vantaggio è il bloccaggio e il posizionamento veloce dei pezzi che consente di risparmiare tempo.



    Ulteriori e dettagliate informazioni sulle morse rapide si trovano qui. Il meccanismo di una morsa rapida è illustrato dettagliatamente in una scheda tecnica. detailliert beschrieben.

        



    Vantaggi delle morse rapide norelem



    La facilità d'uso e la maneggevolezza, tanto rapida quanto semplice, contraddistinguono le morse rapide, le morse ad alta resistenza e le morse a ginocchiera di norelem. Inoltre, questi utensili di serraggio si distinguono per la loro elevata durata grazie al materiale di alta qualità. L'elemento di presa resistente all'olio è realizzato con una plastica a 2 componenti. Se necessario, i dispositivi di serraggio possono essere facilmente sostituiti, integrati o modificati – IL VANTAGGIO DEI COMPONENTI STANDARD.

       



    Morse rapide: modelli, varianti e accessori



    Nel negozio online di norelem così come nel THE BIG GREEN BOOK troverete un'ampia scelta di dispositivi di serraggio in numerose versioni, come morse rapide, ginocchiere a uncino, morse rapide con tirante longitudinale, morse rapide con vite di pressione, morse manuali o ginocchiere a spinta. norelem offre anche accessori adatti per le morse rapide, come piastre di adattamento e blocchi di adattamento.



    Nella nostra gamma di prodotti sono disponibili morse rapide con leva di serraggio verticale o orizzontale, nonché morse rapide con piede orizzontale (morsetto orizzontale) e piede verticale (morsetto verticale).



    Nel negozio on-line, norelem offre inoltre morse rapide con diverse dimensioni dei fori e delle viti a seconda dell'applicazione. Con le morse rapide è possibile ottenere forze di serraggio molto elevate. Non si sfrutta tuttavia l'intero potenziale. Si consiglia inoltre di rispettare le forze di tenuta (F) proposte nel catalogo THE BIG GREEN BOOK per garantire una lunga durata della morsa rapida norelem. La forza di serraggio deve quindi essere adeguata alla forza di tenuta. La forza di serraggio può essere aumentata o ridotta manualmente con la vite di pressione per ottenere la forza di serraggio ottimale sul pezzo con il minimo sforzo.

      



    Un esempio pratico del settore industriale



    Nell'industria del legno, i morsetti rapidi di norelem sono utilizzati per prevenire l'estrema deformazione delle tavole durante l'incollaggio o per l'assemblaggio di parti fragili. La corretta forza di serraggio, che viene regolata con la vite di pressione, evita danni al pezzo in lavorazione e ne garantisce la qualità.



    Sicurezza e protezione



    La chiusura di sicurezza (in caso di superamento del punto morto) impedisce lo sgancio accidentale della morsa rapida. Il principio di funzionamento della chiusura di sicurezza è descritto dettagliatamente nella scheda tecnica della morsa rapida.



    Morsa rapida orizzontale e morsa rapida verticale



    Nelle versioni "orizzontale" e "verticale" dei dispositivi di serraggio rapido, l'altezza di serraggio può essere regolata in continuo di 35 mm, indicando l'orientamento della leva di serraggio.



    Morse verticali e morse orizzontali



    I dispositivi di serraggio verticali e orizzontali possono essere installati sia orizzontalmente che verticalmente. La posizione di montaggio dei dispositivi non ha alcun effetto negativo sulla forza di serraggio. La scelta delle morse rapide norelem più adatte dipende dal tipo di applicazione, come la foratura, la saldatura, la rettifica o il controllo dei pezzi da lavorare.