IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
Versione 1
orizzontale
Versione 2
piede orizzontale
Materiale Corpo base
acciaio
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
Altezza di serraggio max.
40
B
33
B1
60
B2
13
B3
8
B4
48
B5
38
B6
32
D
6,5
D1
24,5
F kN
2,5
H
47
H1
20
H2
158
H3
14
H4
60
H5
27
L
217
L1
77
L2
113
L3
58
L4
72
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione
trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Nota
Il dispositivo di bloccaggio rapido si adatta automaticamente all'altezza del pezzo in lavorazione. Adattamento continuo dell'altezza di serraggio entro i 35 mm con forza di bloccaggio quasi costante senza variazione manuale della posizione della vite di pressione.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche