{"product":{"productId":"agid.17295","price":40.03,"name":"DISP.D.BLOCCAG. RAP.VARI. VERTICALE,ACCIAIO, PIEDE ORIZZONTALE, F=1,1"},"currency":"CHF"}
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
verticale
acciaio
- Adattamento automatico all'altezza del pezzo da lavorare senza regolazione della vite di pressione
- Forza di serraggio regolabile
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
40,03 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
Versione 1
verticale
Versione 2
piede orizzontale
Materiale
Corpo base
acciaio
A
25,7
A1
42,4
A2
32,4
A3
12,7
Altezza di serraggio
max.
35
B
27
B1
48
B2
10
B3
6
B4
32
B5
28
B6
24
D
5,5
D1
19
F
kN
1,1
H
129
H2
41
H3
10
H4
42
H6
100
L
93,7
L1
51,3
L3
30
L5
60
L6
123
Schema fori
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione
trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Impugnatura resistente all'olio.
Nota
Il dispositivo di bloccaggio rapido si adatta automaticamente all'altezza del pezzo in lavorazione. Adattamento continuo dell'altezza di serraggio entro i 35 mm con forza di bloccaggio quasi costante senza variazione manuale della posizione della vite di pressione.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.