Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Flangia di adattamento rotonda, forma A
da
39,01 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Flangia di adattamento rotonda, forma B
da
44,62 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Le flange di adattamento possono essere utilizzate in combinazione con le ginocchiere di serraggio rapido. Consentono un posizionamento senza problemi delle ginocchiere di serraggio ad esse collegate.
Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della macchina con l'ausilio dei dispositivi di serraggio eccentrici.
Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della macchina con l'ausilio dei dispositivi di serraggio eccentrici.
Vantaggi
Posizionamento e spostamento flessibili.
Strutturazione flessibile dell'altezza mediante blocco di adattamento.
Montaggio semplificato mediante l'apertura per la forma B.
Strutturazione flessibile dell'altezza mediante blocco di adattamento.
Montaggio semplificato mediante l'apertura per la forma B.
Nota disegno
Forma A: chiusa
Forma B: aperta
Forma B: aperta
Accessory
Dispositivi di serraggio eccentrici 10500
Ginocchiera di serraggio rapido 05….
Ginocchiera di serraggio rapido 05….