IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
piede verticale
Materiale corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M10X70
Per=Maniglie in plastica
05200-215
A max.
44
A min.
40
D1
9
F (kN)
3,5
H max.
205
H min.
96
H1
65
H2
20
H4
16,5
J
9
L
172,5
L1 max.
90
L1 min.
40
L3
65
L4
10,5
L5
20
L6
100
S
23
S1
3,5
S2
7

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche