{"product":{"productId":"agid.3192","price":27.24,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO ORIZZONTALEACCIAIO, PIEDE ORIZZONTALE, M=M08X60"},"currency":"CHF"}
Schnellspanner
horizontal
Stahl
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Verkaufseinheit
CHF27.24
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Material Grundkörper
Stahl
Für=Kunststoffgriffe
05200-210
M=Andruckspindel
M8x60
A max.
28
A min.
24
B
24
D1
7
F (kN)
2,3
H max.
165
H min.
67
H1
40
H2
16
H4
14
L
140
L1 max.
61
L1 min.
19,5
L2
40,5
L3
55,5
L4
14
L5
19
L6
71
S
16
S1
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung
Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.