{"product":{"productId":"agid.16161","price":59.16,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO VERTICALESTANDARD, PIEDE VERTICALE F1=3000,MANDRINO PRESSORE REGOLAB M12X70,ACCIAIO NITROCARB. E OSSIDATO,COMP:POLIAMMIDE VERDE"},"currency":"CHF"}
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
standard
Stahl
nitrocarburiert und oxidiert
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U
- Forma compatta: ideale per spazi ristretti
- Impugnatura ergonomica e facile da usare
Verkaufseinheit
CHF59.16
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Ausführung 1
standard
Ausführung 2
Fuß senkrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyamid
Farbe Komponente
grün
Oberfläche Grundkörper
nitrocarburiert und oxidiert
F1=Haltekraft (N)
3000
F2=Haltekraft N
5500
F3=Spannkraft (N)
1400
F4=Spannkraft N
2800
FH=Handkraft (N)
280
LB=Lochbild
5
M=Andruckspindel
M12x70
VG1=Öff-.winkel Griff Pos.1
24°
VG2=Öff.-winkel Griff Pos.2
60°
VH1=Öff.-winkel Haltearm Pos.1
11°
VH2=Öff.-winkel Haltearm Pos.2
88°
VH=Öff.-w. Haltearm o.Anschlag
164°
A
32
A1
53
A2
10,5
B
14,1
B1
7,1
B2
28
B3
21
B6
47
C
69,8
C2
9
D
8,8
Grifftyp Spanner
vertikal
H
265,5
L
173,5
L1
113,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Zeichnungshinweis
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
2) Anschlagstift Position 2
Zubehör
05280 Schutzkappen
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.