norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino dritto e braccio tenditore pieno
05040

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino dritto e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lamiera di acciaio DD11 1.0332.Versione:Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Le viti non sono comprese.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno:
1) saldabile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05040 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino dritto e braccio tenditore pieno 188 kB
 Nota tecnica per ginocchiera di serraggio rapido 120 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino dritto e braccio tenditore pieno

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LL1L3L4HH1H2H3H4A
min.
A
max.
DD1D2JR1R2SS2F
kN
Impugnature
in plastica
CADAcc.PrezzoOrdinare
05040-08177539926,545,51452,5121921M878,56,51031436232,205200-115  35.15 CHF
05040-101892437,533521861162628M108,510,591251777263,405200-120  43.38 CHF
05040-1211012250941612272193232M128,512,511,51592158304,505200-135  44.27 CHF