Ginocchiera pneumatica
In generale le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate da aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti. norelem offre un'ampia gamma di ginocchiere pneumatiche.
Ginocchiera pneumatica, modello standard
Le ginocchiere pneumatiche, rispetto ai tenditori manuali, possono anche essere azionate contemporaneamente, in una determinata sequenza. È anche possibile controllare singoli o diversi tenditori da punti diversi. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. Secondo il principio del sistema a leva a articolata, la ginocchiera pneumatica rimane chiusa anche nel caso di mancanza di aria. Inoltre, grazie al grande rapporto finale di trasmissione, il consumo di aria è minimo. Altri vantaggi del sistema a leva articolata sono da un lato la grande apertura che si ottiene grazie all'orientamento dei bracci di serraggio e dall'altro i rapporti ottimali di forza e movimento che ne derivano.
Ginocchiera pneumatica tirante longitudinale
Le ginocchiere pneumatiche nel modello con tirante longitudinale possono essere impiegate sia come pinza di pressione, sia come pinza di traino. La struttura robusta e il cilindro a doppio effetto di FESTO garantiscono una lunga durata utile del tenditore.
Le ginocchiere pneumatiche con tirante longitudinale di norelem sono disponibili con tre diverse lunghezze di corsa.
Ginocchiera pneumatica verticale
Le ginocchiere pneumatiche verticali di norelem sono disponibili con cilindro verticale o orizzontale che si distinguono per le elevate forze di tenuta e serraggio (modello pesante). I due tenditori sono particolarmente adatti all'installazione in macchine speciali e impianti di trasferimento. Perni di banco trattati termicamente e rettificati che scorrono in cuscinetti di teflon, garantiscono una procedura di lavoro che non richiede manutenzione. Le viti di serraggio degli assi sono dotate di LOCTITE, in modo che i raccordi a vite non si allentino a causa di vibrazioni e urti. La LOCTITE impedisce inoltre la perdita del precarico dei frenafiletti.
Staffa girevole pneumatica
Se determinati pezzi da lavorare devono essere fissati su dispositivi, piastre o banchi di lavoro, questo è possibile tramite staffe girevoli pneumatiche. La funzione del movimento è impostata in modo che i punti di serraggio per l'inserimento e la rimozione dei pezzi da lavorare siano liberi. In questo modo si garantisce una procedura di lavoro ottimale. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter orientare al meglio la staffa girevole sul pezzo da serrare.
Le staffe girevoli pneumatiche di norelem sono disponibili con rotazione sinistrorsa o destrorsa a seconda dei campi di utilizzo.
Mini ginocchiera
La mini ginocchiera, come indica il nome, si distingue per dimensioni di costruzione ridotte e leggere. Sono utilizzate principalmente per la produzione economica. Tra gli ambiti di impiego vi sono linee di trasferimento, macchine utensili, dispositivi o anche macchine speciali. La mini ginocchiera permette un posizionamento preciso del braccio tenditore e ha un bloccaggio assolutamente automatico, in modo da impedire, durante la posizione di fissaggio, l'apertura del tenditore a causa di forze di lavorazione. La ginocchiera di serraggio rapido permette di ottenere grandi forze di serraggio anche con poca aria compressa e con un consumo minimo. Le mini ginocchiere non richiedono manutenzione, perché sono dotate di lubrificazione continua e di bronzine speciali.
norelem offre sistemi a mini ginocchiera nei modelli "con sensore di prossimità elettrico" e "senza sensore di prossimità".