Braccio Tenditore
per staffa girevole
alluminio
- Compatibile con staffa girevole pneumatica 05610
- con rivestimento duro
- Superficie resistente all'usura
42,89 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Braccio Tenditore
Dimensioni
63
Ausführung 1
per staffa girevole
Materiale corpo base
alluminio
B=Larghezza
25
H=Altezza
25
L=Lunghezza
115
A
90
A1
10
D
20
D1
11
D2
17
D3
M12
T
9
T1
10
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, particelle di saldatura assenti.
Idoneo per staffe girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Idoneo per staffe girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.