IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Flangia filettata
Dimensioni
50
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
75
D=Diametro
M65x1,5
H=Altezza
15
B1
58
D1
13
D2
8,5
H1
9
ROHS
true

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Nota
La flangia filettata in alluminio può essere utilizzata come filetto di avvitamento per staffe girevoli.

I fori di fissaggio nella flangia filettata hanno le stesse dimensioni di quelli della staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (05610-10) e della staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (05609).

Utilizzabile per il bloccaggio con una ghiera a intagli sul dispositivo.
Vantaggi
Nella piastra di fissaggio del dispositivo non deve essere tagliato nessun filetto aggiuntivo.
Accessory
Staffa a leva pneumatica 05609, avvitabile con flangia
Staffa girevole pneumatica 05610-05, avvitabile
Staffa girevole pneumatica 05610-10, avvitabile con flangia
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch