Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)
da
690,16 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Mini ginocchiera senza sensore di prossimità
da
576,24 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di serraggio e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione permanente e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Chiusura e bloccaggio manuale tramite azionamento manuale.
Apertura e chiusura pneumatica.
Attenzione: è necessaria una valvola 5/3 vie, posizione centrale sfiatata.
Chiusura e bloccaggio manuale tramite azionamento manuale.
Apertura e chiusura pneumatica.
Attenzione: è necessaria una valvola 5/3 vie, posizione centrale sfiatata.
Su richiesta
Braccio tenditore senza fori.