{"product":{"productId":"agid.24578","price":360.85,"name":"STAFFA GIREVOLE PNEUMATICO, CONROTAZIONE DESTRORSA, DI.16, FORMA:A42X28X76, ALLUMINIO NERO ANODIZZATO,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Morsa girevole
pneumatico
alluminio
nero
anodizzato
- Possibilità di automazione
- Possibilità di fissaggio universali
- Pistone magnetico per sensore di prossimità
- Orientabile a destra e a sinistra
Unità di vendita
360,85 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsa girevole
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con rotazione destrorsa
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
B=Larghezza
28
H=Altezza
76
L=Lunghezza
42
A
41
A1
-2
A2
11
A3
31
A5
21
Corsa
S
16
D
8
D1
M5
D2
4,3
D3
M5
D4
M5
D5
4,3
Dimensioni
16
F1
N
60
H1
105
H2
70
H3
11
H4
51
H5
26
H6
21
S1
7
S2
9
T
4,5
T1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Nota
Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. La forma a blocco del corpo offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico di fine corsa.
Inclusi vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci di serraggio disponibili come accessori.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = alla pressione massima d'esercizio consentita di 6 bar.
Inclusi vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci di serraggio disponibili come accessori.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = alla pressione massima d'esercizio consentita di 6 bar.
Su richiesta
Interruttore di prossimità.
Accessory
- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
- Adattatore 05625
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.