Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.Nota:Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05610_C Staffa girevole pneumatica, forma C 278 kB

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
05610-1251con rotazione destrorsaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 343.40 CHF
05610-1321con rotazione destrorsaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 356.71 CHF
05610-1401con rotazione destrorsaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 370.02 CHF
05610-1501con rotazione destrorsaC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 444.55 CHF
05610-1631con rotazione destrorsaC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 496.46 CHF
05610-2251con rotazione sinistrorsaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 343.40 CHF
05610-2321con rotazione sinistrorsaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 356.71 CHF
05610-2401con rotazione sinistrorsaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 370.02 CHF
05610-2501con rotazione sinistrorsaC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 444.55 CHF
05610-2631con rotazione sinistrorsaC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 496.46 CHF
N. ordineHH1H2H3H4H5Corsa
S
LS1S2TT1F1
kN
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
05610-125183125781744,53227551512520-05620-25, 05625-2500 343.40 CHF
05610-13219614590225043306016146,520-05620-32, 05625-3240 356.71 CHF
05610-1401961459020524031701615825-05620-40, 05625-3240 370.02 CHF
05610-15011061621002553,545308515156,530-05620-50, 05625-5063 444.55 CHF
05610-16311061621002853,5363010015158,530-05620-63, 05625-5063 496.46 CHF
05610-225183125781744,53227551512520-05620-25, 05625-2500 343.40 CHF
05610-23219614590225043306016146,520-05620-32, 05625-3240 356.71 CHF
05610-2401961459020524031701615825-05620-40, 05625-3240 370.02 CHF
05610-25011061621002553,545308515156,530-05620-50, 05625-5063 444.55 CHF
05610-26311061621002853,5363010015158,530-05620-63, 05625-5063 496.46 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09