Braccio Tenditore
per staffa girevole
acciaio da bonifica
nero
anodizzato
- Compatibile con staffa girevole pneumatica, corpo di blocco 05626
23,63 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Braccio Tenditore
Dimensioni
20/25
Ausführung 1
per staffa girevole
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
D=Diametro
10
H=Altezza
16
L=Lunghezza
51
A
35
A1
7
D1
8.5
D2
14
D3
M06X1
H1
8
T
7
T1
3
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Anodizzato nero.
Nota
Compatibile con staffa girevole pneumatica 05626 nella misura corrispondente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.